3 Shoda

Popis

Materiál
Těleso z ocelového plechu.
Kola z velmi kvalitní elastické pevné pryže .
Disky kol z kvalitního nelámavého polyamidu (Ø kola 100 a 125 mm) nebo z hliníkového tlakového odlitku (Ø kola od 150 mm).
Provedení
Těleso lisované. Skříň řízení s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kuličkovými ložisky.
Upozornění
Osa kola je našroubovaná.
Otočné a pevné pojezdové rolny s deskou pro našroubování.
Použití
Maximální jízdní komfort, vynikající útlum rázů pro dopravované zboží. Díky nové sérii měkké pryže lze zaručit u všech aplikací znatelné snížení hlučnosti.
Teplotní rozsah
-25 °C až +80 °C.

Ostatní zákazníci také zakoupili