- Slouží jako svěrný prvek, přídržný a upevňovací prvek
- Oblasti použití: strojírenství, nástrojařství, výroba zařízení, přípravků
- Pro ruční přestavování na konstrukčních skupinách, strojích, agregátech
- Provedení L: se svěracím pouzdrem
- Různé rozměry závitů
Popis
Materiál
Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro z oceli, pozinkované.
Pouzdro z oceli, pozinkované.
Provedení
Leštěno do vysokého lesku.
Upozornění
Montáž provedení L: kulové koncovky se pevně narazí lehkým úderem kladiva. Používejte prosím jen kladívka z pryže resp. z plastu, a to do hmotnosti 200 g!
Tolerance vřetene
Kulové koncovky se svěracím pouzdrem lze nastrčit na standardní tyče s tolerancí h9. Společně s koncovkou dodané svěrací pouzdro zajišťuje pevné a bezpečné držení.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.