Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro z oceli, pozinkované.
Provedení
Leštěno do vysokého lesku.
Upozornění
U provedení K0159.21604 je pouzdro z mosazi.
U provedení K0159.23008, K0159.23508 a K0159.24008 je pouzdro z oceli, potaženo mědí.
Na vyžádání
* Tato provedení je možno za příplatek dodat v tmavě červené barvě.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili