Ocelové díly nerezová ocel 1.4404.
Popis
Ocelové díly nerezová ocel 1.4404.
Prostřednictvím vysokého nákružku je hřibovitý ovládací knoflík ideálně koncipován pro ruční tažné a tlačné pohyby.
Povrch je kompletně leštěný do vysokého lesku a vykazuje hloubku drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm. Obrys je vyroben s velkými poloměry, přechody a zaobleními. Ať je hřibovitý ovládací knoflík namontován v jakékoliv montážní poloze, nemohou na něm přilnout žádné nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Proto je zajištěno snadné čištění.
K utěsnění šroubovaného místa se používají těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals. Dřík hřibovitého ovládacího knoflíku je speciálně sladěn s tímto těsněním. Vzniká utěsnění šroubovaného místa takřka bez mrtvého prostoru, které splňuje hygienické požadavky.
Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491 pro šroubovací plochy.