Popis výrobku

Povrch je kompletně leštěný do vysokého lesku a vykazuje hloubku drsnosti Ra 0,8 µm. V důsledku toho nemůže ulpívat špína a nečistoty. Proto je zajištěno snadné čištění.


K utěsnění šroubovaného místa se používají těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals. Dřík rukojeti tvaru T je speciálně sladěn s tímto těsněním. Vzniká utěsnění šroubovaného místa bez mrtvého prostoru, které splňuje hygienické požadavky.

Materiál

Nerezová ocel 1.4404.

Provedení
Leštěno do vysokého lesku.
Na vyžádání
Jiné délky závitů, palcový závit.
Accessory

Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491 pro šroubovací plochy.

Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili