2 Shoda

Popis

Materiál
Přírodní buk vyztužený biopolymerními dřevěnými vlákny.
Biopolymer vyztužený umělými vlákny, tmavošedé.
Pouzdro popř. závitový čep z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Přírodní buk s optikou dřeva nebo obarvený do tmavošedé barvy.
Pouzdro popř. závitový čep z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Dobrá mechanická pevnost (ověřeno zkouškou, s nejméně dvojnásobnou bezpečností).
Dobrá odolnost vůči chemikáliím.
Vhodné pro venkovní použití (odolné vůči povětrnostním vlivům).
Přednosti
Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu).
Dobrá bilance CO₂ ve srovnání s plasty na bázi ropy.
Šetření omezených fosilních zdrojů.
Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem v Německu.
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).

Ostatní zákazníci také zakoupili