Nerezová ocel 1.4404.

Provedení
Leštěno do vysokého lesku.
Upozornění

Povrch je kompletně leštěný do vysokého lesku a vykazuje hloubku drsnosti Ra 0,8 µm. V důsledku toho nemůže ulpívat špína a nečistoty. Proto je zajištěno snadné čištění.


K utěsnění šroubovaného místa se používají těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals. Dřík rukojeti tvaru T je speciálně sladěn s tímto těsněním. Vzniká utěsnění šroubovaného místa bez mrtvého prostoru, které splňuje hygienické požadavky.

Na vyžádání
Jiné hloubky závitů, palcový závit, vnější závit.
Accessory

Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491 pro šroubovací plochy.

Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili