2 Shoda

Popis

Provedení
Úchyt, tmavošedý RAL7021 nebo červený, podobný RAL3020.
ocelové díly, modře pasivované.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Zamykatelné pěticípé ovládací úchyty zabraňují neoprávněnému uvolnění šroubového spoje.
Prostřednictvím válcové vložky se vytvoří tvarově lícující spoj mezi rukojetí a závitovým dílem nebo se tento spoj přeruší.
Pokud neexistuje tvarově lícující spoj, otáčí se rukojeť, aniž by ovládala závitový díl.
Zabrání se tak neoprávněnému otevření šroubového spoje.

Zamykatelné pěticípé hvězdicové ovládací úchyty se dodávají vždy se 2 klíči.
Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno).
K zavírání se používá jeden klíč, tzn. že každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Na vyžádání
Další provedení.

Ostatní zákazníci také zakoupili