Materiál
Nerezová ocel 1.4308.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.
Provedení
Broušeno a leštěno nebo pískováno.
Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.
Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení B, průběžný otvor
od
CZK158.16
bez DPH
plus náklady na dopravu
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení C, slepý otvor
od
CZK175.89
bez DPH
plus náklady na dopravu
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení D, závit vyvrtaný
od
CZK194.77
bez DPH
plus náklady na dopravu
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335, nerezová ocel, provedení E, slepý otvor se závitem
od
CZK194.77
bez DPH
plus náklady na dopravu
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení L, s vnějším závitem
od
CZK260.26
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Nerezová ocel 1.4308.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.
Provedení
Broušeno a leštěno nebo pískováno.
Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.
Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres
Provedení B: průchozí otvor
Provedení C: slepý otvor
Provedení D: vyvrtaný závit
Provedení E: slepá díra se závitem
Provedení L: vnější závit
Provedení C: slepý otvor
Provedení D: vyvrtaný závit
Provedení E: slepá díra se závitem
Provedení L: vnější závit