- Odolnost proti vysokým teplotám
- FDA, EU10/2011, NSF, KTW konformní
- Uzavřený obrys rukojeti
- Lze snadno vyčistit
- pro zvýšené hygienické požadavky
Popis
Materiál
Termoplast PPA odolný vůči vysoké teplotě, vyztužený skelným vláknem, černý, se shodou FDA, EU10/2011, NSF, KTW.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4404.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4404.
Provedení
Ocelové části z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Křížové úchyty s předsazeným ocelovým pouzdrem jsou s vnitřním závitem zvláště vhodné pro spojení příčnými kolíky.
Použití
Tyto křížové úchyty byly speciálně vyvinuty k použití pro zvýšené hygienické požadavky a vysoké teploty. Uzavřený tvar úchytu s hladkým povrchem lze velmi snadno čistit
Pro kontakt s potravinami a s pitnou vodou splňuje tento plast požadavky FDA, EU10/2011, NSF, KTW a je trvale odolný vůči horké vodě a hydrolýze (parní sterilizace).
Tento vysokoteplotní plast je vhodný i pro trvalé použití v horkém prostředí a zachovává si vysokou pevnost.
Pro kontakt s potravinami a s pitnou vodou splňuje tento plast požadavky FDA, EU10/2011, NSF, KTW a je trvale odolný vůči horké vodě a hydrolýze (parní sterilizace).
Tento vysokoteplotní plast je vhodný i pro trvalé použití v horkém prostředí a zachovává si vysokou pevnost.
Teplotní rozsah
Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216
max. 150 °C – 160 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 250 °C.
max. 150 °C – 160 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 250 °C.
Přednosti
Odolné vůči vlhkosti a čisticím prostředkům (při dezinfekci).
Křížové úchyty lze utahovat a povolovat bez použití nářadí.
Hodí se pro ruční zajišťování a upínání. Různé rozměry závitů.
Křížové úchyty lze utahovat a povolovat bez použití nářadí.
Hodí se pro ruční zajišťování a upínání. Různé rozměry závitů.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Použití
Montáž na stroje, přístroje a zařízení a rovněž do vybavení používaných v oblastech se zvýšenými hygienickými požadavky.
Cílovou skupinou je potravinářský průmysl (nebo řemeslná výroba), kde mohou ovládací prvky přijít do kontaktu s potravinami nebo pitnou vodou.
Tyto křížové úchyty jsou také obzvláště vhodné pro použití při velmi vysokých okolních teplotách, při neustálém kontaktu s horkou vodou nebo párou.
Cílovou skupinou je potravinářský průmysl (nebo řemeslná výroba), kde mohou ovládací prvky přijít do kontaktu s potravinami nebo pitnou vodou.
Tyto křížové úchyty jsou také obzvláště vhodné pro použití při velmi vysokých okolních teplotách, při neustálém kontaktu s horkou vodou nebo párou.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.