2 Shoda

Popis

Materiál
Vyztužený termoplast polyamid, antibakteriální, břidlicově šedý RAL 7015.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ocelové části z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Křížové úchyty s předsazeným ocelovým pouzdrem jsou s vnitřním závitem zvláště vhodné pro spojení příčnými kolíky.
Použití
Tyto křížové úchyty byly speciálně vyvinuty k použití pro zvýšené hygienické požadavky. Uzavřený tvar úchytu s hladkým povrchem lze velmi snadno čistit.

Antibakteriální výrobky KIPP MEDI grip mají vysokou účinnost proti velkému množství škodlivých mikroorganismů, jako jsou bakterie, plísně, mimo jiné i multirezistentní bakterie (např. MRSA).
V použitém plastu jsou trvale navázané částice mikrostříbra, které působí antibakteriálně, tím je dána účinnost po celý životní cyklus výrobku.

Způsob účinku:
Na povrchu výrobku je prostřednictvím stříbrných iontů účinně ničen růst škodlivých mikroorganismů, přitom probíhá neustálé redukování přítomných zárodků na výrobcích MEDI grip (zkoušení a potvrzení akreditovanou zkušební laboratoří).
Mezi cykly čištění je riziko infekce při kontaktu s těmito výrobky výrazně nízké.
Přednosti
Odolné vůči vlhkosti a čisticím prostředkům (při dezinfekci), žádné toxické vedlejší účinky (biokompatibilní).
Křížové úchyty lze utahovat a povolovat bez použití nářadí.
Hodí se pro ruční zajišťování a upínání. Různé rozměry závitů.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Použití
Montáž na stroje, přístroje a zařízení a rovněž do vybavení používaných v oblastech se zvýšenými hygienickými požadavky (např. v nemocnicích, lékařských praxích, rehabilitační oblasti, ve výrobě potravin). Použití ve veřejných zařízeních, resp. ve velmi silně frekventovaných objektech (např. pečovatelské ústavy, jesle).
Odkaz na výkres
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit

Ostatní zákazníci také zakoupili