Popis výrobku
Hvězdicová rukojeť z duroplastu se vyznačuje uzavřeným obrysem rukojeti. Dosedací plocha vyčnívajícího ocelového pouzdra je vůči ose závitu kolmé a umožňuje stabilní šroubové spojení.
Materiál

Duroplast PF 31.

Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku.
Ocelové části modře pasivované nebo nerezové bez povrchové úpravy.
Přednosti
Dosedací plocha odolná proti opotřebení
Uzavřený obrys rukojeti
Na vyžádání
Provedení H: pouzdro se slepým otvorem
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili