Materiál
Hvězdicová ovládací matice z termoplastu, pouzdro resp. závitový čep z nerezové oceli 1.4305.
Pojistný pásek z elastického TPU.
Provedení
Pouzdro resp. závitový čep bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, ocelové části z nerezové oceli, vnitřní závit provedení KS
od
CZK54.63
bez DPH
plus náklady na dopravu
Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, ocelové části z nerezové oceli, vnější závit provedení LS
od
CZK47.19
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Hvězdicová ovládací matice z termoplastu, pouzdro resp. závitový čep z nerezové oceli 1.4305.
Pojistný pásek z elastického TPU.
Provedení
Pouzdro resp. závitový čep bez povrchové úpravy.
Upozornění
Díky pojistnému pásku lze hvězdicovou ovládací matici připevnit základní těleso a zajistit ji tak proti ztrátě.
Hvězdicová ovládací matice zůstane v bezprostřední blízkosti předmětu.
Lze tak snadněji a bez nebezpečí ztráty provádět montáž / demontáž hvězdicové ovládací matice.
Hvězdicová ovládací matice zůstane v bezprostřední blízkosti předmětu.
Lze tak snadněji a bez nebezpečí ztráty provádět montáž / demontáž hvězdicové ovládací matice.
Montáž
Montáž je nutné provádět v nenapnutém stavu pásku.
Pozornost je nutné věnovat zašroubovanému i vyšroubovanému stavu.
Pozornost je nutné věnovat zašroubovanému i vyšroubovanému stavu.
Odkaz na výkres
Provedení KS: pouzdro se závitem, s krytkou
Provedení LS: vnější závit
Provedení LS: vnější závit
Accessory
Pojistný pásek lze obdržet i jako příslušenství, viz K0743.04190.