Materiál
Termoplast (polyamid vyztužený skelnými vlákny), vizuálně detekovatelný, v souladu s EU10/2011 a FDA.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.
Provedení
Termoplast, ultramarínová modř RAL 5002.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, provedení K s ocelovým pouzdrem
od
CZK145.86
bez DPH
plus náklady na dopravu
Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, provedení L, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, s vnějším závitem
od
CZK151.01
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Vizuálně detekovatelné ovládací prvky jsou vyrobeny z modře zbarveného plastového granulátu, který splňuje požadavky EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Barva vytváří vizuálně rozpoznatelný kontrast mezi ovládacím prvkem a ostatními médii a materiály. To znamená, že v citlivých výrobních oblastech, jako je např. potravinářství, lze identifikovat plastové úlomky vizuálně detekovatelných ovládacích prvků a výrazně tak snížit riziko prostojů ve výrobě nebo riziko reklamací.
Barva vytváří vizuálně rozpoznatelný kontrast mezi ovládacím prvkem a ostatními médii a materiály. To znamená, že v citlivých výrobních oblastech, jako je např. potravinářství, lze identifikovat plastové úlomky vizuálně detekovatelných ovládacích prvků a výrazně tak snížit riziko prostojů ve výrobě nebo riziko reklamací.
Materiál
Termoplast (polyamid vyztužený skelnými vlákny), vizuálně detekovatelný, v souladu s EU10/2011 a FDA.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.
Provedení
Termoplast, ultramarínová modř RAL 5002.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Použití
- potravinářský průmysl
- farmaceutický průmysl
- obalový průmysl
- farmaceutický průmysl
- obalový průmysl
Teplotní rozsah
-20 °C až +100 °C.
Přednosti
Vizuálně detektovatelné.
Ultramarínová modř RAL 5002.
Potravinářské konformní materiály.
Ultramarínová modř RAL 5002.
Potravinářské konformní materiály.
Odkaz na výkres
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit
Provedení L: vnější závit