- Značné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu
- Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností
- Nepohyblivá dosedací plocha chrání díl
Popis
Popis výrobku
U hvězdicových úchytů s integrovaným zesilovačem upínací síly lze docílit dvojnásobnou upínací sílu v poměru ke standardním hvězdicovým úchytům.
Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění hvězdicových úchytů z upnutí je rovněž nutná menší síla ruky.
Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány na vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.
Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.
Díky modulárnímu uspořádání lze dodávat nadstandardní provedení.
Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění hvězdicových úchytů z upnutí je rovněž nutná menší síla ruky.
Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány na vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.
Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.
Díky modulárnímu uspořádání lze dodávat nadstandardní provedení.
Materiál
Termoplast, černý.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení
Ocelové části modře pasivované nebo nerezové bez povrchové úpravy.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Použití
Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.
Přednosti
Výrazné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu.
Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností.
Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.
Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností.
Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.
Na vyžádání
Další délky závitů.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.