2 Shoda

Popis

Popis výrobku
Hvězdicové úchyty s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě v důsledku náhodného otevření nebo zavření.
Ve výchozím stavu lze úchytem volně otáčet a není spojení s místem sevření. Teprve po stisku ovládacího úchytu zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout.
Vrácení do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění ovládacího úchytu.
Materiál
Hvězdicový úchyt a vložka ze zesíleného termoplastu.
Pouzdro popř. závitový čep z oceli nebo z nerezové oceli.
Provedení
Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Přednosti
Ochrana před nechtěným otevřením a uzavřením.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.

Ovládací prvky s bezpečnostní funkcí

Oládací prvky s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě v důsledku náhodného otevření nebo zavření. Ve výchozím stavu lze úchytem volně otáčet a nemá spojení s místem sevření. Teprve po stisku zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout. Vrácení do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění.

Ostatní zákazníci také zakoupili