7 Shoda

Popis

Materiál
Těleso: ze zušlechtěné oceli.
Kulička: nerezavějící a kyselinovzdorná ocel.
Vložka:
Provedení C, F, M z nástrojové oceli.
Provedení K POM.
Provedení E z nerezové oceli.
Provedení O z nerezové oceli s diamantovým povrchem.
Provedení P z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem.
Provedení
Těleso zušlechtěné a brynýrované.
Kulička kalená a bez povrchové úpravy.
Vložka:
Provedení C, F kaleno a brynýrováno.
Provedení M s rýhováním z tvrdokovu, brynýrováno.
Provedení K v bílé barvě.
Provedení E kaleno, bez povrchové úpravy.
Provedení O diamantový povrch srovnatelný s brusnou zrnitostí 100.
Provedení P polyuretanový povrch o tvrdosti 60° Shore.
Upozornění
Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.

Kulička je jištěna proti protočení.
Přednosti
Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny vložek.
Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.

Ostatní zákazníci také zakoupili