- Slouží k polohování obrobků a částí přípravků do otvorů s lícovaným rozměrem
- Toleranční rozměr pro přesné polohování
- Jsou vhodné pro nohy přípravků
- Kaleno a broušeno
- Dosedací plochy bez centrování
Popis
Materiál
Nástrojová ocel.
Provedení
Tvrzeno a broušeno.
Upozornění
Středicí čepy provedení B slouží k ustavení obrobků dílů přípravků do příslušných zalícovaných otvorů.
Středicí čepy provedení B lze použít také jako kalené dorazy a jako nožky pro přípravky.
Podobné čepy viz K0352, K0353, K0354 a K0355.
Středicí čepy provedení B lze použít také jako kalené dorazy a jako nožky pro přípravky.
Podobné čepy viz K0352, K0353, K0354 a K0355.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.