Materiál
Pouzdro výkovek ze zápustkové oceli, zušlechtěno.
Provedení
Pozinkováno. Ložisková vůle 15 - 40 µm.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Pouzdro výkovek ze zápustkové oceli, zušlechtěno.
Provedení
Pozinkováno. Ložisková vůle 15 - 40 µm.
Upozornění
Kalené kuličkové uložení je dlouhodobě namazáno tukem a utěsněno krycími kotouči. Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KJ.
Do D = 10 je kloubová hlavice vybavena mazničkou trychtýřového tvaru DIN 3405/A.
Od D = 12 s mazničkou kuželového tvaru DIN 71412/A.
Do D = 10 je kloubová hlavice vybavena mazničkou trychtýřového tvaru DIN 3405/A.
Od D = 12 s mazničkou kuželového tvaru DIN 71412/A.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.