Materiál
Měď nebo hliník.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Měď nebo hliník.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Těsnicí kroužky podle DIN 7603, provedení A. Používají se k utěsnění statických šroubových spojů. Zabraňují úniku kapalin nebo plynů do vnějšího prostředí a zároveň chrání systém před vniknutím prachu, nečistot a kapalin.
Těsnicí kroužky z mědi a hliníku lze díky jejich odolnosti proti korozi použít kdekoli, s výjimkou některých silných kyselin. Díky své měkké struktuře se přizpůsobí případným nerovnostem šroubovaných dílů, a tím je zajištěna vysoká úroveň těsnosti.
Těsnicí kroužky se používají např. pro šroubové zátky DIN 908 a duté šrouby.
Těsnicí kroužky z mědi a hliníku lze díky jejich odolnosti proti korozi použít kdekoli, s výjimkou některých silných kyselin. Díky své měkké struktuře se přizpůsobí případným nerovnostem šroubovaných dílů, a tím je zajištěna vysoká úroveň těsnosti.
Těsnicí kroužky se používají např. pro šroubové zátky DIN 908 a duté šrouby.
Teplotní rozsah
Měď max. 300 °C.
Hliník max. 200 °C.
Hliník max. 200 °C.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.