Ocel.

Nerezová ocel 1.4305.

Nerezová ocel 1.4404.

Hliník.

Provedení
Ocel brynýrována, šroub z oceli 12.9.
Nerezová ocel 1.4305 bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.
Nerezová ocel 1.4404 bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A4-70.
Hliník bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.
Upozornění
Drážkované upínací kroužky obepínají hřídel stejnoměrným tlakem. Tím se dosahuje stejnoměrného lícování, které umožnuje vysoké upínací síly, aniž by se poškodila hřídel

Tolerance hřídele by měla pohybovat v rámci h11.

Díky dvoudílnému provedení je možná rychlá montáž bez nutnosti demontáže ostatních dílů.

Upínací kroužky z nerezové oceli A4 jsou na vnějším průměru označeny středicím bodem.
Teplotní rozsah
-40 °C - +175 °C.
Na vyžádání
Jiné rozměry.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili