Materiál
Hliník.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Hliník.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Torzně tuhá, ohybově pružná a bezúdržbová celokovová spojka bez vůle pro přenos úhlově synchronních rotačních pohybů. Inovativní struktura drážek umožňuje velmi dobrou axiální, radiální a úhlovou pružnost při malých vratných silách. Nejlépe vhodný pro servomotory. Se svěracím nábojem k upevnění hřídele.
Teplotní rozsah
-50 °C až +150 °C.
Montáž
Spojky s pružnými můstky mají uložení H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle pro uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.
Na vyžádání
Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885.
Drážka pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.