Materiál
Náboj z hliníku.
Měch, z nerezové oceli.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Náboj z hliníku.
Měch, z nerezové oceli.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Miniaturní kovové vlnovcové spojky bez vůle s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratnými silami. S odnímatelnými upínacími náboji pro upevnění hřídele.
Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. vysoce dynamické polohovací systémy a servosystémy, otočné snímače, otáčkoměry, potenciometry.
Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. vysoce dynamické polohovací systémy a servosystémy, otočné snímače, otáčkoměry, potenciometry.
Teplotní rozsah
-30 °C až +120 °C.
Montáž
Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.
Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání
Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.