Náboj z hliníku.
Spojovací hvězdice, z polyuretanu.
Provedení
Náboj, bez povrchové úpravy.
Spojovací hvězdice, modrá 80 Shore A.
Spojovací hvězdice, žlutá 92 Shore A.
Spojovací hvězdice, červená 98 Shore A.
Upozornění
Elastomerové zubové spojky se skládají ze dvou nábojů a elastomerové spojovací hvězdice. Jsou vhodné pro kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových chyb souososti a pro tlumení vibrací a momentových rázů.

Spojovací hvězdice z polyuretanu je přitom k dispozici v různých stupních tvrdosti. S rostoucí tvrdostí spojovací hvězdice roste přenášený krouticí moment a tuhost; s klesající tvrdostí roste posunovací schopnost a tlumení.

Díky předpětí spojovacích hvězdic v nábojích spojky je tato varianta bez vůle.

Dodávka se uskutečňuje v demontovaném stavu.
Teplotní rozsah
Modrá 80 Shore A: -50 °C až +80 °C. Krátkodobě -60°C až +120 °C.
Žlutá 92 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -50°C až +120 °C.
Červená 98 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -40°C až +120 °C.
Montáž
Elastomerové zubové spojky mají H7 lícování. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Při montáži se náboje elastomerové zubové spojky nasunou na hřídele a zajistí pomocí závitových kolíků.
Na vyžádání
Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili