Ocel.
Provedení
Pozinkováno.
Upozornění
Vhodné pro vysoce namáhané spoje. Vzhledem k tomu, že kámen do drážky je přizpůsoben tvaru drážky profilu, jsou síly výhodně vedeny na profil. Díky vysoké celkové konstrukční výšce se používá i více otoček závitu. Kámen do drážky pak lze vsunout do drážky pouze z čelní strany profilu. Díky kuličce s pružinovým uložením je možná fixace kamene do drážky na každém libovolném místě v profilové drážce.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili