Nástrojová ocel 1.2067.
Provedení
povrchově kaleno,
tvrdost 60 ±2 HRC, popuštěno, broušeno a lapováno.
Upozornění
Válcové kolíky s vnitřním závitem se převážně používají do slepých děr. Zabroušená plocha zabraňuje stlačení vzduchu ve slepých otvorech.
Závit slouží k uchycení stahovacích nástrojů K0873.
Odkaz na výkres
1) Plocha zabroušena
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili