Materiál
Rozpěrné pouzdro z nerezové oceli 1.4404.
Těsnicí kroužek: EU10/2011 a FDA-konformní termoplast (POM).
Provedení
Rozpěrné pouzdro: z nerezové oceli, neleštěné.
Těsnicí kroužek: RAL5002 - ultramarínová modř (POM).
Těsnicí kroužek: RAL5002 - ultramarínová modř (POM).
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Rozpěrné pouzdro Hygienic DESIGN bylo vyvinuto speciálně pro použití v potravinářském průmyslu. Zvláštní důraz byl kladen na geometrii optimalizovanou pro čištění a drsnost povrchu Ra ≤ 0,8 µm. Těsnicí kroužek z potravinářského plastu je vyměnitelný.
Materiál
Rozpěrné pouzdro z nerezové oceli 1.4404.
Těsnicí kroužek: EU10/2011 a FDA-konformní termoplast (POM).
Provedení
Rozpěrné pouzdro: z nerezové oceli, neleštěné.
Těsnicí kroužek: RAL5002 - ultramarínová modř (POM).
Těsnicí kroužek: RAL5002 - ultramarínová modř (POM).
Upozornění
Dosedací plocha těsnicího kroužku musí být v ideálním případě rovná a kolmá ke šroubovému otvoru a musí vykazovat drsnost povrchu Ra ≤ 0,8 µm.
Těsnicí kroužek nevhodný pro čištění kyselinami (hodnota pH < 4) a oxidačními prostředky.
Vhodnost rozpěrného pouzdra Hygienic DESIGN pro případ použití musí ověřit uživatel. V závislosti na zatížení a vnějších vlivech (teplota, čisticí médium, médium výrobku) je třeba těsnicí kroužek pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit.
Těsnicí kroužek nevhodný pro čištění kyselinami (hodnota pH < 4) a oxidačními prostředky.
Vhodnost rozpěrného pouzdra Hygienic DESIGN pro případ použití musí ověřit uživatel. V závislosti na zatížení a vnějších vlivech (teplota, čisticí médium, médium výrobku) je třeba těsnicí kroužek pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit.
Teplotní rozsah
-20 °C až +100 °C (POM).
Přednosti
Vyměnitelný těsnicí kroužek.
Potravinářské materiály.
Geometrie optimalizovaná pro čištění.
Potravinářské materiály.
Geometrie optimalizovaná pro čištění.
Rozsah dodávky
Rozpěrné pouzdro vč. těsnicích kroužků.
Odkaz na výkres
1) Rozpěrné pouzdro
2) Těsnicí kroužek
2) Těsnicí kroužek
Accessory
Těsnicí kroužky K1649.
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s těsnicím kroužkem K1647.
Šestihranné matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem K1648.
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s těsnicím kroužkem K1647.
Šestihranné matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem K1648.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.