Pružinová ocel nebo nerezová ocel 1.4122.
Provedení
Pružinová ocel, fosfátovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Pojistné kroužky DIN 471 jsou pojistné prvky k pro axiální montáž pro hřídele s univerzálním použitím. Mohou přenášet vysoké axiální síly mezi strojním prvkem (např. valivým ložiskem) a drážkou, do které je kroužek namontován.
Odkaz na výkres
1) Místo pro montáž
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili