Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Ocel 1.0503.
Provedení
Ocel, bez povrchové úpravy.
Ocel pozinkovaná.
Upozornění
Hřídelové matice se používají hlavně k upevnění ložisek na hřídeli.
Dále lze hřídelové matice využít k zajištění ozubených kol, řemenic a jiných strojních částí.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili