Materiál
Šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli 1.4404.
Těsnicí kroužek: EU10/2011 a FDA-konformní termoplast (POM).
Provedení
Šroub se šestihrannou hlavou: nerezová ocel, leštěná nebo neleštěná.
Těsnicí kroužek: RAL5002 - ultramarínová modř (POM).
Těsnicí kroužek: RAL5002 - ultramarínová modř (POM).
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Šroubový systém Hygienic DESIGN byl vyvinut speciálně pro použití v potravinářském průmyslu. Zvláštní důraz byl kladen na geometrii optimalizovanou pro čištění a drsnost povrchu Ra ≤ 0,8 µm. Rychlé a snadné vkládání výrobku díky předem namontovanému těsnicímu kroužku doplňuje celkové balení.
Materiál
Šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli 1.4404.
Těsnicí kroužek: EU10/2011 a FDA-konformní termoplast (POM).
Provedení
Šroub se šestihrannou hlavou: nerezová ocel, leštěná nebo neleštěná.
Těsnicí kroužek: RAL5002 - ultramarínová modř (POM).
Těsnicí kroužek: RAL5002 - ultramarínová modř (POM).
Upozornění
Dosedací plocha těsnicího kroužku musí být v ideálním případě rovná a kolmá ke šroubovému otvoru a musí mít drsnost povrchu Ra ≤ 0,8 µm.
Těsnicí kroužek nevhodný pro čištění kyselinami (hodnota pH < 4) a oxidačními prostředky.
Těsnicí kroužek nevhodný pro čištění kyselinami (hodnota pH < 4) a oxidačními prostředky.
Teplotní rozsah
-20 °C až +100 °C (POM).
Přednosti
Předmontovaný, vyměnitelný těsnicí kroužek.
Potravinářské materiály.
Geometrie optimalizovaná pro čištění.
Potravinářské materiály.
Geometrie optimalizovaná pro čištění.
Pozor
Vhodnost šroubení Hygienic DESIGN pro případ použití musí ověřit uživatel. V závislosti na zatížení a vnějších vlivech (teplota, čisticí médium, médium výrobku) je třeba těsnicí kroužek pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit.
Rozsah dodávky
Šroub se šestihrannou hlavou včet. těsnění.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Provedení závitu
M4 - M16.
Odkaz na výkres
1) Šroub se šestihrannou hlavou
2) Těsnicí kroužek
2) Těsnicí kroužek
Accessory
Těsnicí kroužky K1649.
Šestihranné matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem K1648.
Nástrčná hlava klíče s plastovými vložkami K1361.
Očkový / otevřený klíč s ochranným nástavcem K1362.
Šestihranné matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem K1648.
Nástrčná hlava klíče s plastovými vložkami K1361.
Očkový / otevřený klíč s ochranným nástavcem K1362.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.