Popis výrobku

Sada: Šroub s šestihrannou hlavou a nákružkem K1492 + těsnicí podložka Hygienic USIT® K1491.


Utěsnění bez mrtvého prostoru zaručuje pouze kombinace šroubu s šestihrannou hlavou a nákružkem a těsnicí podložky Hygienic USIT®.


Šestihranný šroub s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT® se nejlépe hodí k upevňování v hygienických prostorech a kromě toho odpovídá směrnicím EHEDG, což je potvrzeno příslušným certifikátem.

Materiál

Šestihranný šroub: nerezová ocel 1.4404.

Podložka: nerezová ocel 1.4404.

tesnicí kroužek:

75 EPDM 295 (černá).

70 EPDM 253815 (bílá).

75 Fluoroprene® XP 45 (modrá).

Provedení
Šestihranný šroub: leštěno.
Upozornění

Jen pro kombinaci šestihranného šroubu s nákružkem K1492 a speciálně uzpůsobené těsnicí podložky Hygienic USIT® K1491 je platný certifikát EHEDG.

Pozor

Funkce šroubovacího systému Hygienic USIT® byla vyzkoušena v kombinaci s ušlechtilými materiály a běžnými čisticími prostředky. Vhodnost pro daný případ použití musí ověřit uživatel.

Accessory
Uzavřená matice s nákružkem K1493.
Nástrčná hlava klíče s plastovými vložkami K1361.
Očkový / stranový klíč s ochranným nástavcem K1362.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili