Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004.
oranžová RAL 2004.
Na vyžádání
Další vnitřní závity, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” dodáváme za příplatek i v jiných délkách.
Rozměr ”H1” dodáváme za příplatek i v jiných délkách.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.