Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Upínací páky s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě sevření v důsledku náhodného otevření nebo zavření.
Ve výchozím stavu lze pákou volně otáčet a nemá žádné spojení s místem sevření. Teprve po stisknutí ovládací páky zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout.
Umístění do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění ovládací páky.
Materiál
Ovládací páka a vložka ze zesíleného termoplastu.
Závitový čep z oceli.
Provedení
Ocel, modře pasivovaná.
Přednosti
Ochrana před nechtěným otevřením a uzavřením.
Uzavřený obrys úchytu bez rušivé hrany.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili