2 Shoda

Popis

Materiál
Ovládací úchyt z 1.0401.
Ostatní ocelové části, třídy pevnosti 5.8.
Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753

Ostatní zákazníci také zakoupili