Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Čeština
Angličtina
Změna země
Moje konto
Přihlášení / registrace
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Nákupní košík
0,00 CZK
Přímá objednávka
Domovská stránka
INCH
Stavitelné nožky - inch
Kruhové základny - inch
Kruhové základny - inch
Název
Kloubová Noha
Materiál základního tělesa
automatová ocel
Zatížitelnost max. kN
1,62
2,33
4,15
6,48
8,32
13,94
21
Výška
16,5
21
23
25,5
29,5
36
Filtr
Záznamy / strana
1
z 1 záznamů
Vloženo do nákupního koše
Filtr
Záznamy / strana
1
z 1 záznamů
Ostatní zákazníci také zakoupili
Filtr
Název
Kloubová Noha
Materiál základního tělesa
automatová ocel
Zatížitelnost max. kN
1,62
2,33
4,15
6,48
8,32
13,94
21
Výška
16,5
21
23
25,5
29,5
36
Nyní se přihlašte k odběru informačního bulletinu KIPP
Chcete se jako první dozvědět o exkluzivních nabídkách a novinkách? Přihlaste se k odběru našeho informačního bulletinu a nezmeškejte žádné další zajímavé propagační akce!