Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Čeština
Angličtina
Změna země
Moje konto
Přihlášení / registrace
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Nákupní košík
0,00 CZK
Přímá objednávka
Domovská stránka
INCH
Ruční ovládací kola, kliky a rukojeti pro ruční ovládací kola, ukazatele polohy - inch
Ruční ovládací kola - inch
Ruční ovládací kola - inch
Barva základního tělesa
tmavošedá
tmavošedá RAL 7021
Materiál základního tělesa
duroplast
hliník
polyamid
termoplast
šedá litina
Typ výrobku
bez rukojeti
otočnou rukojetí
rukojeť pevná
sklopnou rukojetí
Vnější průměr
40
50
63
70
80
83
99
100
120
125
40
50
63
70
80
83
99
100
120
125
129
140
159
160
180
198
200
250
252
280
315
360
400
500
Upevňovací otvor
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
.500
0,25
0,312
0,375
0,5
0,625
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
.500
0,25
0,312
0,375
0,5
0,625
0,75
0,875
1
Provedení 1
kalibrovaný otvor
s rukojetí
vnitřní závit
Filtr
Záznamy / strana
15
z 15 záznamů
Třmenové úchyty KIPP
Podívejte se detainěji na velký výběr!
Vloženo do nákupního koše
Filtr
Záznamy / strana
15
z 15 záznamů
Ostatní zákazníci také zakoupili
Filtr
Barva základního tělesa
tmavošedá
tmavošedá RAL 7021
Materiál základního tělesa
duroplast
hliník
polyamid
termoplast
šedá litina
Typ výrobku
bez rukojeti
otočnou rukojetí
rukojeť pevná
sklopnou rukojetí
Vnější průměr
40
50
63
70
80
83
99
100
120
125
40
50
63
70
80
83
99
100
120
125
129
140
159
160
180
198
200
250
252
280
315
360
400
500
Upevňovací otvor
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
.500
0,25
0,312
0,375
0,5
0,625
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
.500
0,25
0,312
0,375
0,5
0,625
0,75
0,875
1
Provedení 1
kalibrovaný otvor
s rukojetí
vnitřní závit
Nyní se přihlašte k odběru informačního bulletinu KIPP
Chcete se jako první dozvědět o exkluzivních nabídkách a novinkách? Přihlaste se k odběru našeho informačního bulletinu a nezmeškejte žádné další zajímavé propagační akce!