3 Shoda

Popis

Materiál
Pouzdro z oceli, třída pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina z pružinové oceli, tř. D.

Závitová pojistka z nylonu.
Provedení
Brynýrováno. Tlačný čep kalený.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech jsou provedení D a S uvedena v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Odkaz na výkres
L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep

Ostatní zákazníci také zakoupili