Materiál
Závora 1.0503.
Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Provedení
Závitové pouzdro a závora brynýrovány.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory:
- tmavošedá RAL 7021
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory:
- tmavošedá RAL 7021
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy ovládané páčkou, provedení C, s krytkou závory, bez matice - inch
od
CZK407.84
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy ovládané páčkou, provedení D, s krytkou závory, s maticí - inch
od
CZK410.41
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu. Zaskakovací vrub způsobí, že závora v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Závora 1.0503.
Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Provedení
Závitové pouzdro a závora brynýrovány.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory:
- tmavošedá RAL 7021
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory:
- tmavošedá RAL 7021
Přednosti
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu
Montáž pomocí vnějšího závitu.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu
Montáž pomocí vnějšího závitu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení C: s krytkou páčky, bez protimatice
Provedení D: s krytkou páčky, s protimaticí
Provedení D: s krytkou páčky, s protimaticí
Accessory
Přídržné prvky K0638.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.