Ocel třídy pevnosti 5.8.
Provedení
Brynýrováno. Aretační kolík kalený a broušený.
Upozornění
Uzávěry se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením uzávěru o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Zaskakovací vrub způsobí, že se uzávěr v této poloze udrží.
Odkaz na výkres
Provedení C: držadlo komaxitováno bez matice
Provedení D: držadlo komaxitováno s maticí
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili