Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Čeština
Angličtina
Změna země
Moje konto
Přihlášení / registrace
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Nákupní košík
0,00 CZK
Přímá objednávka
Domovská stránka
INCH
Úchyty, knoflíky - palce
Rýhované ovládací matice, rýhované ovládací šrouby / rýhované ovládací knoflíky - inch
Rýhované ovládací matice, rýhované ovládací šrouby / rýhované ovládací knoflíky - inch
Druh závitu
vnitřní závit
vnější závit
zalícovaný otvor
Závit
8-32
10-24
10-32
1/4-20
5/16-18
3/8-16
1/2-13
Vnější průměr
16
20
21
24
26
30
34
36
40
50
16
20
21
24
26
30
34
36
40
50
63
Barva základního tělesa
tmavošedá RAL 7021
Materiál základního tělesa
automatová ocel
nerezová ocel
termoplast
Materiál komponenty
nerezová ocel
ocel
Hloubka závitu
5
6
7
8
10
12
14
18
Délka závitu
10
16
20
25
30
40
60
Filtr
Záznamy / strana
5
z 5 záznamů
Aretační čepy KIPP
Čeká na vás 1300 různých provedení!
Vloženo do nákupního koše
Filtr
Záznamy / strana
5
z 5 záznamů
Ostatní zákazníci také zakoupili
Filtr
Druh závitu
vnitřní závit
vnější závit
zalícovaný otvor
Závit
8-32
10-24
10-32
1/4-20
5/16-18
3/8-16
1/2-13
Vnější průměr
16
20
21
24
26
30
34
36
40
50
16
20
21
24
26
30
34
36
40
50
63
Barva základního tělesa
tmavošedá RAL 7021
Materiál základního tělesa
automatová ocel
nerezová ocel
termoplast
Materiál komponenty
nerezová ocel
ocel
Hloubka závitu
5
6
7
8
10
12
14
18
Délka závitu
10
16
20
25
30
40
60
Nyní se přihlašte k odběru informačního bulletinu KIPP
Chcete se jako první dozvědět o exkluzivních nabídkách a novinkách? Přihlaste se k odběru našeho informačního bulletinu a nezmeškejte žádné další zajímavé propagační akce!