RUČNÍ OVLÁDACÍ KOLA

Ruční ovládací kola KIPP jsou koncipována pro manuální otáčení hřídele. Jsou používána převážně jako řídicí prvky ve strojírenství a investiční výstavbě k manuálnímu seřízení nebo nastavení rotačními pohyby. K tomu jsou instalovány na potrubí, obráběcí stroje a převodové motory, kde například otvírají a zavírají ventily. Pomocí ručního ovládacího kola lze v nouzovém případě pohybovat také jednotlivými díly stroje.

Ruční ovládací kola - způsob funkce

Aby byly rotační pohyby ruky perfektně přenášeny na díly stroje, které mají být seřízeny nebo nastaveny, musí být ruční ovládací kola KIPP s hřídelí spojena spojením zalícovací pružiny a drážky nebo jiným sevřením. Pro snadnou obsluhu lze navíc namontovat kolo pro ruční ovládání s klikou.

Ruční ovládací kola - provedení

Paleta produktů KIPP zahrnuje nejrůznější varianty. Od hliníkových paprskových ručních ovládacích kol přes plastová paprsková ruční ovládací kola až po ruční ovládací kola ze šedé litiny podle DIN 950. Je rovněž možné dodání provedení z duroplastu a termoplastu. V provedení designové řady NOVOgrip navíc společnost KIPP navíc nabízí ergonomicky tvarovaná kola pro ruční ovládání.