ESD

Produktová řada ESD (elektrostatický výboj) od společnosti KIPP nabízí speciální řešení pro elektrostaticky citlivá prostředí. Tyto výrobky jsou navrženy tak, aby minimalizovaly elektrostatické výboje a chránily tak citlivé elektronické součástky, komponenty a zařízení před poškozením způsobeným elektrostatickými výboji.

Způsob funkce

Citlivé elektronické součástky, komponenty a zařízení mohou být poškozeny nebo zničeny elektrostatickými výboji v jejich okolí. Ovládací prvky ESD od společnosti KIPP jsou vyrobeny ze speciálního elektricky disipativního plastu podle normy DIN EN 61340-5-1, který umožňuje účinný odvod elektrostatického náboje. Tím se minimalizuje riziko poškození elektrostatickým výbojem, a to jak při kontaktu s lidmi, tak při manipulaci s komponentami citlivými na ESD během výroby, montáže nebo přepravy.

Přednosti

  • Zajištění spolehlivé ochrany citlivých elektronických součástek, komponentů a zařízení před elektrostatickým výbojem.
  • Splňuje požadavky normy DIN EN 61340-5-1 pro elektricky vodivé výrobky v elektronickém prostředí.
  • Použitelnost v prostředí s nebezpečím výbuchu pro zařízení, součásti a ochranné systémy

Oblasti použití

  • Elektronický průmysl
  • Výroba polovodičů
  • Lékařská technika
  • Automobilový průmysl
  • Další odvětví s ochrannými zónami ESD
Záznamy / strana
21 z 21 záznamů
  • Záznamy / strana
    21 z 21 záznamů

    Ostatní zákazníci také zakoupili