Upínací háky
Notable features of the hook clamps are that they can be used in a wide range of applications and do not require much space. For example, they can be used in the construction of machines, tools and fixtures.
Upínací háky KIPP
Upínací háky jsou základními nástroji v různých průmyslových odvětvích. Používají se k bezpečnému upevnění obrobků při obrábění nebo montáži. Ovládací prvek může mít různé tvary a velikosti. Díky této všestranné dostupnosti jsou ovládací prvky vhodné pro použití v nejrůznějších aplikacích.
Není proto divu, že upínací prvky hrají rozhodující roli v různých průmyslových odvětvích. V závislosti na oblasti použití mají ovládací prvky různé využití. Například při zpracování kovů se upínací háky používají ve strojích a systémech. Drží zde obrobky během procesu obrábění a přispívají k přesnému polohování. Umožňují obsluze nastavit upínací sílu a přizpůsobit obrobky požadavkům obrábění.
Kromě zpracování kovů se upínací háky používají také v následujících oblastech:
- Obrábění dřeva
- Stavební průmysl
- Automobilový průmysl
- Výroba elektrických zařízení
- Konstrukce nástrojů a přípravků
Co jsou upínací háky?
Upínací háky pro průmysl
Investujte do upínacích háků KIPP pro efektivitu a přesnost
Upínací háky jsou nástroje, které svou upínací silou bezpečně drží obrobky na místě během obrábění. Napínací hák se skládá z těla a pohyblivého prvku. Pohyblivý prvek má mechanismus, který vytváří upínací sílu.
Existují různé typy upínacích háků, které mají různé tvary, velikosti a provedení v závislosti na oblasti použití a požadavcích. Některé háky jsou ovládány ručně, jiné mohou být ovládány pneumaticky, hydraulicky nebo elektricky.
Ovládání upínacího háku se může lišit v závislosti na typu a konstrukci. Obecně však funguje takto:
Upínací prvek se skládá z pevného tělesa a pohyblivého prvku, obvykle označovaného jako upínací rameno nebo upínací čelist. V závislosti na typu háku může mít upínací mechanismus různé provedení. Obvykle se však upínací mechanismus ovládá otáčivým pohybem nebo pohybem páky.
Ovládáním upínacího mechanismu se vytváří upínací síla, která pohybuje pohyblivým prvkem upínacího háku ve směru obrobku.
Když se pohyblivý prvek háku dostane k obrobku, je přitlačen k obrobku vytvořenou upínací silou. Tím se obrobek bezpečně upevní a drží na místě.
Některé háky jsou vybaveny aretací nebo pojistkou. Ta udržuje pohyblivý prvek v poloze, jakmile je obrobek upevněn. Tím se zachová upínací síla i v případě, že upínací mechanismus již není v činnosti.
Pro uvolnění obrobku se upínací mechanismus aktivuje v opačném směru. Tím se sníží upínací síla a pohyblivý prvek se oddálí od obrobku.
Upínací háky pro průmysl
Upínací háky patří do skupiny upínacích prvků. Společnost KIPP nabízí širokou škálu ovládacích prvků. V následujícím textu se budeme zabývat všemi jednotlivými provedeními. Kromě upínacích háků patří do této kategorie také provozní díly, které lze použít v kombinaci s hákem. Další prvky mohou zlepšit funkčnost háků nebo splnit specifický požadavek. Mezi další prvky patří následující produkty:
Upínací háky s nákružkem
Upínací háky s nákružkem jsou vyrobeny z kvalitní zušlechtěné oceli. Díky zušlechtění a černé povrchové úpravě může ocel zaručit dodatečnou tvrdost a odolnost proti korozi.
Nákružek umožňuje našroubovat hák přímo do otvoru v rastru bez nutnosti zahlubování.
Pro optimální přizpůsobení různým výškám nebo požadavkům lze použít vhodné prvky pro nastavení výšky, například zvyšovací válce. Ty umožňují nastavit výšku upnutí upínacího prvku a přesně fixovat obrobek.
Společnost KIPP nabízí následující upínací háky s nákružkem:
Upínací háky s nákružkem a excentrickou pákou
Upínací háky s nákružkem a excentrickou pákou jsou vyrobeny z různých materiálů.
Základní těleso a upínací hák jsou vyrobeny z vysoce kvalitní zušlechtěné oceli, ovládací páka je vyrobena z hliníkového odlitku EN AC-46200 a tlačná podložka je vyrobena z plastu. Osový šroub, čep a podložka jsou vyrobeny z nerezové oceli 1.4305, která je vysoce odolná proti korozi.
Vzhledem k tomu, že hák lze pro vkládání a vyjímání obrobků otáčet, je toto provedení ideální pro aplikace, při nichž se díly vkládají shora.
Přesnou výšku upnutí lze nastavit pomocí jemného závitu na závrtném šroubu pomocí šroubováku. Toto nastavení lze zajistit pojistným šroubem.
Upínací háky s nákružkem a excentrickou pákou nabízí přesné a spolehlivé řešení upínání pro širokou škálu aplikací. Jsou ideální pro profesionální použití ve zpracování kovů, dřeva a dalších odvětvích.
Upínací hák s ochrannou vložkou
Upínací háky s ochrannou vložkou poskytují účinnou ochranu povrchu obrobku během upínání. Jsou vyrobeny ze zušlechtěné oceli, která je známá svou pevností a odolností. Ochranná vložka je vyrobena z POM (polyoxymethylenu) nebo polyuretanu.
Toto provedení zahrnuje zušlechtění a brynýrování, které zajišťuje dodatečnou tvrdost a odolnost proti korozi. Plastová ochranná vložka je pevně zalisována do upínacího prvku a poskytuje optimální ochranu před poškozením citlivých povrchů obrobků. Tím je zajištěno, že je obrobek pevně uchycen, aniž by došlo k poškrábání, promáčknutí nebo jinému poškození.
Tento upínací hák je vhodný zejména pro aplikace, kde je povrch obrobku choulostivý a vyžaduje šetrné zacházení. Nabízí efektivní způsob, jak dosáhnout vysoce kvalitních výsledků bez kompromisů v kvalitě obrobku.
Upínací háky s úhlovým uchycením
Upínací háky s úhlovým uchycením jsou praktickým řešením pro upínání obrobků pod různými úhly. To je obzvláště užitečné při práci, kde jsou vyžadovány přesné úhly, například při frézování, vrtání nebo broušení obrobků.
Upínací šroub i upínací hák jsou vyrobeny ze zušlechtěné oceli, což zajišťuje spolehlivou upínací sílu a dlouhou životnost. Brynýrovaný povrch zvyšuje odolnost proti opotřebení a prodlužuje životnost ovládacího prvku.
Sortiment KIPP zahrnuje dvě různá provedení upínacích háků s úhlovým uchycením:
Upínací háky s prodlouženou upínkou
Pro upínání obrobků, které vyžadují více místa nebo s nepřístupnými místy jsou vhodné upínací háky s prodlouženou upínkou. Jsou vyrobeny z kvalitní zušlechtěné oceli. Zušlechtěná ocel zajišťuje vysokou pevnost a odolnost proti opotřebení.
Prodloužená upínka umožňuje bezpečné uchycení obrobků, i když přesahují obvyklé upínací rozměry nebo se nachází na obtížně přístupných místech. Upínací háky s prodlouženou upínkou jsou všestranné nástroje, které lze použít v různých odvětvích a aplikacích, od obrábění kovů až po zpracování dřeva a další. Díky své robustní konstrukci a vysoce kvalitnímu provedení nabízí spolehlivé řešení.
Kromě standardní verze s prodlouženou upínkou zahrnuje sortiment také:
Investujte do upínacích háků KIPP pro efektivitu a přesnost
Společnost KIPP je předním výrobcem vysoce kvalitních upínacích prvků, které vám pomohou optimalizovat vaše pracovní procesy a dosáhnout prvotřídních výsledků. Naše upínače se vyznačují robustností, spolehlivostí a všestranností a nabízí vám potřebnou přesnost a efektivitu.
Díky širokému sortimentu upínacích háků nabízí společnost KIPP správné řešení pro každou aplikaci. Nezáleží na tom, zda pracujete v kovovýrobě, dřevovýrobě, stavebnictví nebo v jiném odvětví! Naše ovládací prvky jsou navrženy tak, aby splňovaly vaše požadavky.