|
|
K1475Středicí pouzdra z ušlechtilé oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4548.Provedení: kalené min 40 HRC, bez povrchové úpravy.Upozornění:Při toleranci osové vzdálenosti ±0,005 mm a použití 2 středicích pouzder jakosti I je možná přesnost opakování upínání v rámci ±0,013 mm. Při toleranci osové vzdálenosti ±0,03 mm a při použití vždy jednoho středicího pouzdra jakosti I a II je možná přesnost opakování upínání v rámci ±0,04 mm. Středicí pouzdra se vtlačí lehkým tlakem do upevňovacích otvorů upevňovacích desek. Další pokyny viz Všeobecné informace.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | T=tolerance | D | D1 | L | Montážní otvor pro centrovací pouzdro Ø +0,010 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1475.113013 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 682,50 CZK | | K1475.113020 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 727,00 CZK | | K1475.116020 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 727,00 CZK | | K1475.116025 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 772,04 CZK | | K1475.120020 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 767,40 CZK | | K1475.120025 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 842,21 CZK | | K1475.125020 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 807,81 CZK | | K1475.125025 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 912,09 CZK | | K1475.130020 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 1 137,32 CZK | | K1475.130025 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 1 167,89 CZK | | K1475.135020 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 1 137,32 CZK | | K1475.135025 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 1 167,89 CZK | | K1475.135040 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 1 227,41 CZK | | K1475.135050 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 1 276,55 CZK | | K1475.150020 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 2 204,20 CZK | | K1475.150025 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 2 365,00 CZK | | K1475.150040 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 2 589,68 CZK | | K1475.150050 | jakost I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 2 788,70 CZK | | K1475.213013 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 1 859,13 CZK | | K1475.213020 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 727,00 CZK | | K1475.216020 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 727,00 CZK | | K1475.216025 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 772,04 CZK | | K1475.220020 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 727,00 CZK | | K1475.220025 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 842,21 CZK | | K1475.225020 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 807,81 CZK | | K1475.225025 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 842,21 CZK | | K1475.230020 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 1 137,32 CZK | | K1475.230025 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 1 167,89 CZK | | K1475.235020 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 1 137,32 CZK | | K1475.235025 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 1 167,89 CZK | | K1475.235040 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 1 227,41 CZK | | K1475.235050 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 1 393,94 CZK | | K1475.250020 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 2 204,20 CZK | | K1475.250025 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 2 365,00 CZK | | K1475.250040 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 2 589,68 CZK | | K1475.250050 | jakost II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 2 788,70 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|