Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Opravářská sadaZvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0935 Opravářská sada 75,8 kB
 TechnHinweis_Positionier-_Spannsystem_CZ 402 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevHodí se proCADPřís.CenaObjednat
K0935.913013Opravářská SadaK0935.13013 280,10 CZK
K0935.913020Opravářská SadaK0935.13020 280,10 CZK
K0935.916020Opravářská SadaK0935.16020 280,10 CZK
K0935.916025Opravářská SadaK0935.16025 280,10 CZK
K0935.920020Opravářská SadaK0935.20020 280,10 CZK
K0935.920025Opravářská SadaK0935.20025 280,10 CZK
K0935.925020Opravářská SadaK0935.25020 280,10 CZK
K0935.925025Opravářská SadaK0935.25025 280,10 CZK
K0935.930020Opravářská SadaK0935.30020 447,99 CZK
K0935.930025Opravářská SadaK0935.30025 447,99 CZK
K0935.935020Opravářská SadaK0935.35020 561,56 CZK
K0935.935025Opravářská SadaK0935.35025 561,56 CZK
K0935.935040Opravářská SadaK0935.35040 561,56 CZK
K0935.935050Opravářská SadaK0935.35050 561,56 CZK
K0935.950020Opravářská SadaK0935.50020 990,44 CZK
K0935.950025Opravářská SadaK0935.50025 990,44 CZK
K0935.950040Opravářská SadaK0935.50040 1 269,45 CZK
K0935.950050Opravářská SadaK0935.50050 1 269,45 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33