Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Opravářská sada pro polohovací válce z ušlechtilé oceli
K1474

Opravářská sada pro polohovací válce z ušlechtilé oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Sada pro opravy se skládá ze zajišťovacího šroubu, O-kroužku a 4dílné sady kuliček.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1474 Opravářská sada pro polohovací válce z ušlechtilé oceli 112 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevHodí se proCADPřís.CenaObjednat
K1474.913013Opravářská SadaK1474.13013 468,47 CZK
K1474.913020Opravářská SadaK1474.13020 468,47 CZK
K1474.916020Opravářská SadaK1474.16020 471,74 CZK
K1474.916025Opravářská SadaK1474.16025 471,74 CZK
K1474.920020Opravářská SadaK1474.20020 384,66 CZK
K1474.920025Opravářská SadaK1474.20025 419,06 CZK
K1474.925020Opravářská SadaK1474.25020 750,48 CZK
K1474.925025Opravářská SadaK1474.25025 779,96 CZK
K1474.930020Opravářská SadaK1474.30020 967,51 CZK
K1474.930025Opravářská SadaK1474.30025 967,51 CZK
K1474.935020Opravářská SadaK1474.35020 1 655,75 CZK
K1474.935025Opravářská SadaK1474.35025 1 655,75 CZK
K1474.935040Opravářská SadaK1474.35040 1 655,75 CZK
K1474.935050Opravářská SadaK1474.35050 1 655,75 CZK
K1474.950020Opravářská SadaK1474.50020 1 839,75 CZK
K1474.950025Opravářská SadaK1474.50025 1 839,75 CZK
K1474.950040Opravářská SadaK1474.50040 1 839,75 CZK
K1474.950050Opravářská SadaK1474.50050 1 839,75 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33