Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Nasazovací stupňová čelist s úchytnou lištou s ozuby pro NC upínače
K1273

Nasazovací stupňová čelist s úchytnou lištou s ozuby pro NC...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Výměnné stupňové čelisti jsou vhodné pro rozšíření upínacího rozpětí u NC upínače. Úchytné lišty s ozuby lze vyměnit za lišty s hladkou upínací plochou K0591.125117.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1273 Nasazovací stupňová čelist s úchytnou lištou s ozuby pro NC upínače 242 kB

Výkresy

Nasazovací stupňová čelist s úchytnou lištou s ozuby pro NC upínače

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
K1273.1251NC upínač 125 8 372,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33