Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Poniklováno.Upozornění:Pomocí uchycení lze upevnit jak kleštiny pro vnějši upínání, tak i pro vnitřní upínání. Bočním upínacím šroubem se ovládá upevnění a obrobek se upíná po obvodu.
Uchycení lze zajistit válcovým čepem proti protáčení.
Klešiny se polohují v uchycení pomocí 2 válcových čepů.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1183 Uchycení pro kleštiny 227 kB
 Technické informace ke kleštinám 1,6 MB

Výkresy

Uchycení pro kleštiny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloADD1

D2D3D4D5HH1SWTT1T2pro
šrouby
Utahovací
moment
max. Nm
F1=Max. vnější
upnutí (kN)
F2=Max. vnitřní
upnutí (kN)
CADPřís.CenaObjednat
K1183.065226528M842M6x16351288613M6154,54,5 15 080,00 CZK
K1183.090309042M1060M8x1,2584014810815M82577 16 822,00 CZK
K1183.1204312055M1080M10x1,510451810121119M10401010 18 850,00 CZK
K1183.1606016063M12110M12x1,7512502410141325M12401210 22 048,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33