Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kleštiny pro vnější nebo vnitřní upínání
K0502

Kleštiny pro vnější nebo vnitřní upínání

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Hliník o vysoké pevnosti, eloxováno červeně (vnější upínání) nebo bezbarvě (vnitřní upínání).Upozornění:Kleština k upínání vnějších nebo vnitřních obrysů. Do kleštiny se vkládá obrys upínaného obrobku. Jsou možné volné plochy obrobku a asymetrické obrysy.

Rozsah upínání 0,2 mm.

Při provedení Kleština pro vnitřní upínání je zapotřebí der tahový kužel K0502.1024.
Příslušenství:Tahový kužel K0502.1024Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0502 Kleštiny pro vnější nebo vnitřní upínání 173 kB
 Technické upozornění pro tvarový upínač 367 kB

Výkresy

Kleštiny pro vnější nebo vnitřní upínání

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2Rozpětí síly
min. - max.
Hloubka frézovaného vybrání
min. / max.
Hmotnost obrobku
max. kg
CADPřís.CenaObjednat
K0502.116030pro vnější upnutíØ 30 - Ø 1401-2025 7 410,00 CZK
K0502.216030pro vnitřní upnutíØ 30 - Ø 1401-2025  7 514,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33