Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Polohovací kužel ocelovýpro středicí jednotky
K1627

Polohovací kužel ocelový pro středicí jednotky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kužel z oceli.
Kuličky z oceli pro valivá ložiska.
Provedení: Kužel kalený a broušený.
Kuličky zavulkanizovány na kuželi.
Upozornění:Polohovací kužely tvoří v kombinaci s polohovacími pouzdry středicí jednotku pro vysoce přesné polohování dvou součástí. Systém dosahuje reprodukční přesnosti < 0,003 mm. Navulkanizovaná pryž nekřehne a je necitlivá vůči nečistotám či třískám. Menší zatlačené třísky systému neškodí.Teplotní rozsah:max. +80 °C.Princip funkce:Ve složeném stavu polohovacího kuželu a polohovacího pouzdra se kuličky ve své elastické zóně stlačí a fixují tak oba díly, do kterých byly namontovány, s maximální přesností. Aby se kuličky v elastické zóně deformovaly, je třeba jen dbát na to, aby hloubka otvoru, do kterého se později zalisuje polohovací pouzdro, byla přesně dodržena. Polohovací kužel zatlačovaný do polohovacího pouzdra je dodáván již s patřičným lícováním a musí pouze dosednout na povrch protikusu. Od této chvíle existuje přesný polohovací systém nulového bodu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1627 Polohovací kužel ocelovýpro středicí jednotky 524 kB
 Technické upozornění pro středicí jednotku 294 kB

Výkresy

Polohovací kužel ocelovýpro středicí jednotky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostD1

D2H
min.
L
max.
L1T
min.
pro číslo výrobkuCADPřís.CenaObjednat
K1627.116M41217,599K1628.1 720,45 CZK
K1627.3310M821351818K1628.3 720,45 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33